Meny Sök

Låsskruv M10 50.0 316 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185510

39 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,9468 kr
100 - 249 78,2522 kr
250 - 749 69,5575 kr
750 + 60,8628 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,95 kr

1 x 86,9468 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 025 50.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss