Meny Sök

Låsskruv M12 40.0 316 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185565

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 93,3628 kr
100 - 249 84,0265 kr
250 - 749 74,6902 kr
750 + 65,354 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

93,36 kr

1 x 93,3628 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 025 40.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss