Meny Sök

Låsskruv M5 50.0 Svärtat rostfritt 316

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20185800

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,5663 kr
100 - 249 42,8097 kr
250 - 749 38,0531 kr
750 + 33,2965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,57 kr

1 x 47,5663 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Svärtat rostfritt 316
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss