Meny Sök

Låsskruv M12 80.0 Svärtat rostfritt 316

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20186036

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 105,0885 kr
100 - 249 94,5796 kr
250 - 749 84,0707 kr
750 + 73,562 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

105,09 kr

1 x 105,0885 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material Svärtat rostfritt 316
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss