Meny Sök

Låsskruv M3 20.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186609

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 29,8672 kr
100 - 249 26,8805 kr
250 - 749 23,8937 kr
750 + 20,9071 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,87 kr

1 x 29,8672 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 20.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss