Meny Sök

Låsskruv M4 16.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186630

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,0855 kr
100 - 249 35,177 kr
250 - 749 31,2685 kr
750 + 27,3598 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,09 kr

1 x 39,0855 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss