Meny Sök

Låsskruv M4 40.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186685

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 49,7787 kr
100 - 249 44,8008 kr
250 - 749 39,823 kr
750 + 34,8451 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

49,78 kr

1 x 49,7787 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 40.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss