Meny Sök

Låsskruv M4 50.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186692

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 54,2035 kr
100 - 249 48,7831 kr
250 - 749 43,3628 kr
750 + 37,9425 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,20 kr

1 x 54,2035 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss