Meny Sök

Låsskruv M5 30.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186746

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 82,9646 kr
100 - 249 74,6681 kr
250 - 749 66,3716 kr
750 + 58,0752 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

82,96 kr

1 x 82,9646 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss