Meny Sök

Låsskruv M8 16.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186883

17 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 80,0147 kr
100 - 249 72,0132 kr
250 - 749 64,0118 kr
750 + 56,0102 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

80,01 kr

1 x 80,0147 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 025 16.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss