Meny Sök

Låsskruv M10 80.0 Titan G2

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187064

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 172,9351 kr
100 - 249 155,6416 kr
250 - 749 138,3481 kr
750 + 121,0545 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

172,94 kr

1 x 172,9351 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 025 80.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss