Meny Sök

Låsskruv M2.5 5.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187286

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 25,8111 kr
100 - 249 23,2301 kr
250 - 749 20,649 kr
750 + 18,0677 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

25,81 kr

1 x 25,8111 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss