Meny Sök

Låsskruv M2.5 10.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187309

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 27,6548 kr
100 - 249 24,8893 kr
250 - 749 22,1238 kr
750 + 19,3583 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,65 kr

1 x 27,6548 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss