Meny Sök

Låsskruv M3 16.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187354

52 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 32,8171 kr
100 - 249 29,5353 kr
250 - 749 26,2536 kr
750 + 22,972 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

32,82 kr

1 x 32,8171 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss