Meny Sök

Låsskruv M5 25.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187491

430 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 61,5782 kr
100 - 249 55,4203 kr
250 - 749 49,2625 kr
750 + 43,1047 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

61,58 kr

1 x 61,5782 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss