Meny Sök

Låsskruv M6 30.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187583

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 80,7522 kr
100 - 249 72,677 kr
250 - 749 64,6017 kr
750 + 56,5265 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

80,75 kr

1 x 80,7522 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss