Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,3637 kr - 1,3637 kr 2980 I lager
5.1 mm
24.0 mm
1,7746 kr - 1,7746 kr 2000 I lager
5.1 mm
28.0 mm
1,262 kr - 1,262 kr 1000 I lager
4.8 mm
11.0 mm
1,4648 kr - 1,4648 kr Fråga angående leveranstidhere
4.8 mm
16.0 mm
1,7726 kr - 1,7726 kr 2000 I lager
4.8 mm
22.0 mm
1,8443 kr - 1,8443 kr Fråga angående leveranstidhere
4.8 mm
26.0 mm
1,0977 kr - 1,0977 kr 2000 I lager
6.5 mm
7.0 mm
1,432 kr - 1,432 kr 2678 I lager
6.5 mm
16.0 mm
1,3242 kr - 1,3242 kr 88 I lager
6.5 mm
20.0 mm
1,7829 kr - 1,7829 kr Fråga angående leveranstidhere
6.5 mm
26.0 mm
1,8988 kr - 1,8988 kr Fråga angående leveranstidhere
6.5 mm
30.0 mm
1,0693 kr - 1,0693 kr 6626 I lager
5.1 mm
6.0 mm
1,5027 kr - 1,5027 kr 2118 I lager
5.1 mm
13.0 mm
0,9559 kr - 0,9559 kr 478 I lager
4.8 mm
4.0 mm
1,2321 kr - 1,2321 kr 2044 I lager
4.8 mm
10.0 mm
0,9432 kr - 0,9432 kr 2580 I lager
6.5 mm
3.0 mm
1,327 kr - 1,327 kr 25433 I lager
6.5 mm
10.0 mm
1,3024 kr - 1,3024 kr 2998 I lager
4.8 mm
18.0 mm
  • av 4
LED med distans 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-1-24

Prisintervall
1,3637 kr - 1,3637 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-1-28

Prisintervall
1,7746 kr - 1,7746 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-11

Prisintervall
1,262 kr - 1,262 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-16

Prisintervall
1,4648 kr - 1,4648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-22

Prisintervall
1,7726 kr - 1,7726 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-26

Prisintervall
1,8443 kr - 1,8443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-07

Prisintervall
1,0977 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-16

Prisintervall
1,432 kr - 1,432 kr

Lagernivåer
2678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-20

Prisintervall
1,3242 kr - 1,3242 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-26

Prisintervall
1,7829 kr - 1,7829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-30

Prisintervall
1,8988 kr - 1,8988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-1-06

Prisintervall
1,0693 kr - 1,0693 kr

Lagernivåer
6626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-1-13

Prisintervall
1,5027 kr - 1,5027 kr

Lagernivåer
2118 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-04

Prisintervall
0,9559 kr - 0,9559 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-10

Prisintervall
1,2321 kr - 1,2321 kr

Lagernivåer
2044 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-03

Prisintervall
0,9432 kr - 0,9432 kr

Lagernivåer
2580 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-3-10

Prisintervall
1,327 kr - 1,327 kr

Lagernivåer
25433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDM-2-18

Prisintervall
1,3024 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0