Meny Sök

LED-ljusrör 2 2.5 mm 21.8 mm Genomskinlig

Genomskinliga vertikala ljusrör utformade för att transportera ljus från PCB-monterad LED till en displaypanel. Denna artikel har en välvd topp.
Artikelnummer:

VLP1-D-4

118 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,3318 kr
5000 + 4,725 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 331,80 kr

1000 x 5,3318 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Polykarbonat
Huvudform Välvd
Håldiameter 1.5 mm
Avstånd mellan hålen i längdriktning 4.7 mm
Total bredd 6.4 mm
Rördiameter 3.0 mm
Rörlängd 21.8 mm
Skruvlängd 2.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 1000
Modell 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss