Meny Sök

LED-ljusrör 1 3.0 mm 15.0 mm Genomskinlig

Genomskinliga vertikala ljusrör utformade för att transportera ljus från PCB-monterad LED till en displaypanel. Denna artikel har en platt topp.
Artikelnummer:

VLP2-F-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,9086 kr
5000 + 3,3375 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 908,60 kr

1000 x 4,9086 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Polykarbonat
Huvudform Platt
Håldiameter 2.4 mm
Avstånd mellan hålen i längdriktning 7.5 mm
Total bredd 10.0 mm
Rördiameter 3.0 mm
Rörlängd 15.0 mm
Skruvlängd 3.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 1000
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss