Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 49 | 14,3196 kr |
50 - 249 | 6,8188 kr |
250 - 499 | 6,2062 kr |
500 - 999 | 6,1216 kr |
1000 + | 5,5516 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material, fodral | Polystyren |
---|---|
Låsmekanism | Hake |
Färg | Vit |
Magnetmaterial | Ferrit |
Typ av montage | Skruvmontering |
Slutbleckets vikt | 6.0 kg |
Slutbleckets vikt | 6.0 kg |
Totallängd | 45.0 mm |
Totallängd | 1.772 in |
Total bredd | 14.5 mm |
Total bredd | 0.571 in |
Plattans längd | 45.5 mm |
Plattans längd | 1.791 in |
Plattans tjocklek | 1.6 mm |
Plattans tjocklek | 0.063 in |
Plattans bredd | 11.0 mm |
Plattans bredd | 0.433 in |
Fodral material | PS |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 34.6 mm |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 1.362 in |
Avstånd mellan fästhålen | 37.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 1.457 in |
Commodity Code | 8505191090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.