Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9045 kr - 57,7844 kr | 285 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,5193 kr - 162,7906 kr | 42 I lager |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 30,0666 kr - 30,7132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenben
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 133,2918 kr - 310,3584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 140,5177 kr - 295,0872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 69,1857 kr - 70,6405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenben
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 34,0256 kr - 71,1432 kr | 100 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10272589 | 73,1463 kr - 138,5584 kr | 243 I lager |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Vit
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| 104,1481 kr - 231,4565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 110,2174 kr - 231,4565 kr | 39 I lager |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 233,7016 kr - 488,3717 kr | 26 I lager |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 52,2219 kr - 114,9475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 120,5879 kr - 251,9526 kr | 228 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 99,3891 kr - 207,8376 kr | 225 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 52,2219 kr - 114,9475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 81,9574 kr - 172,1106 kr | 29 I lager |
PP
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 174,5664 kr - 366,5894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 194,9469 kr - 373,7348 kr | 401 I lager |
PA
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 17,9608 kr - 46,2896 kr | 58 I lager |
PS
|
Hake
|
1.654 in
42.0 mm
|
Vit
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20,1668 kr - 51,571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PS
|
Hake
|
1.89 in
48.0 mm
|
Brun
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta