Meny Sök

Magnetlås 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Svart

Artikelnummer:

1222593

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 51,8318 kr
100 + 24,6818 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

518,32 kr

10 x 51,8318 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Låsmekanism Hake
Färg Svart
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 16.3 g
Totallängd 45.0 mm
Total bredd 14.5 mm
Plattans längd 26.0 mm
Plattans tjocklek 1.4 mm
Plattans bredd 12.0 mm
Fodral material ABS
Avstånd mellan fästhålen 36.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss