Meny Sök

Magnetlås 14.5 mm 45.0 mm 5.3 kg-f Grå

Artikelnummer:

1222595

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 73,5016 kr
100 - 499 60,1239 kr
500 + 35,2796 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

735,02 kr

10 x 73,5016 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Låsmekanism Hake
Färg Grå
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 16.3 g
Totallängd 45.0 mm
Total bredd 14.5 mm
Plattans längd 26.0 mm
Plattans tjocklek 1.4 mm
Plattans bredd 12.0 mm
Fodral material ABS
Avstånd mellan fästhålen 36.0 mm
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss