Meny Sök

Magnetlås 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Vit

Artikelnummer:

1222598

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 11 135,5827 kr
12 - 59 110,8235 kr
60 - 119 64,8421 kr
120 - 239 61,6348 kr
240 + 56,2243 kr
Standardförpackning: 12

Beställ valfritt antal

Totalpris:

135,58 kr

1 x 135,5827 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polybutylen-tereftalat
Låsmekanism Hake
Färg Vit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 45.0 g
Totallängd 60.0 mm
Total bredd 18.0 mm
Plattans längd 20.0 mm
Plattans tjocklek 2.0 mm
Plattans bredd 13.0 mm
Fodral material PBT
Avstånd mellan fästhålen på plattan 10.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 50.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss