Meny Sök

Magnetlås 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Vit

Artikelnummer:

1222601

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 5 262,0876 kr
6 - 29 214,331 kr
30 - 59 125,6403 kr
60 - 119 119,0863 kr
120 + 108,7004 kr
Standardförpackning: 6

Beställ valfritt antal

Totalpris:

262,09 kr

1 x 262,0876 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polybutylen-tereftalat
Låsmekanism Hake
Färg Vit
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 100.0 g
Totallängd 106.0 mm
Total bredd 14.0 mm
Plattans längd 79.0 mm
Plattans tjocklek 2.0 mm
Plattans bredd 14.0 mm
Fodral material PBT
Avstånd mellan fästhålen på plattan 65.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 94.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss