Meny Sök

Magnetlås 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Vit

Artikelnummer:

1222602

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 5 292,5425 kr
6 - 29 239,3001 kr
30 - 59 140,4215 kr
60 - 119 133,0309 kr
120 + 125,6403 kr
Standardförpackning: 6

Beställ valfritt antal

Totalpris:

292,54 kr

1 x 292,5425 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polybutylen-tereftalat
Låsmekanism Hake
Färg Vit
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 100.0 g
Totallängd 106.0 mm
Total bredd 14.0 mm
Plattans längd 38.0 mm
Plattans tjocklek 2.0 mm
Plattans bredd 14.0 mm
Fodral material PBT
Avstånd mellan fästhålen på plattan 25.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 94.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss