Meny Sök

Magnetlås 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Grå

Artikelnummer:

1222607

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 345,5457 kr
50 + 164,5455 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

345,55 kr

1 x 345,5457 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polyacetal
Låsmekanism Hake
Färg Grå
Magnetmaterial Neodym
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 28.0 g
Totallängd 63.0 mm
Total bredd 14.0 mm
Fodral material POM
Avstånd mellan fästhålen 53.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss