Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 153,4457 kr |
50 + | 73,0693 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material, fodral | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
---|---|
Låsmekanism | Hake |
Färg | Svart |
Magnetmaterial | Ferrit |
Typ av montage | Skruvmontering |
Slutbleckets vikt | 48.0 g |
Slutbleckets vikt | 48.0 g |
Totallängd | 64.0 mm |
Totallängd | 2.52 in |
Total bredd | 24.5 mm |
Total bredd | 0.965 in |
Plattans längd | 45.0 mm |
Plattans längd | 1.772 in |
Plattans bredd | 21.0 mm |
Plattans bredd | 0.827 in |
Fodral material | ABS |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 30.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 1.181 in |
Avstånd mellan fästhålen | 55.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 2.165 in |
Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.