Meny Sök

Magnetlås 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Elfenben

Artikelnummer:

1222610

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 66,5855 kr
250 + 65,2142 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

3 329,28 kr

50 x 66,5855 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Låsmekanism Hake
Färg Elfenben
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 32.0 g
Totallängd 64.0 mm
Total bredd 24.5 mm
Plattans längd 45.0 mm
Plattans bredd 24.0 mm
Fodral material ABS
Avstånd mellan fästhålen på plattan 30.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 55.0 mm
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss