Meny Sök

Magnetlås 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Svart

Artikelnummer:

1222611

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 108,349 kr
50 - 249 88,5827 kr
250 - 499 51,8736 kr
500 + 49,2242 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

541,75 kr

5 x 108,349 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Låsmekanism Hake
Färg Svart
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 14.0 g
Totallängd 53.0 mm
Total bredd 23.5 mm
Plattans längd 34.0 mm
Plattans bredd 20.0 mm
Fodral material ABS
Avstånd mellan fästhålen på plattan 20.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 44.0 mm
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss