Meny Sök

Magnetlås 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Elfenben

Artikelnummer:

1222613

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 28,9502 kr
500 + 28,3407 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 895,02 kr

100 x 28,9502 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Låsmekanism Hake
Färg Elfenben
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 32.0 g
Totallängd 43.0 mm
Total bredd 17.0 mm
Plattans längd 24.0 mm
Plattans bredd 13.5 mm
Fodral material ABS
Avstånd mellan fästhålen på plattan 13.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 34.0 mm
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss