Meny Sök

Magnetlås 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Vit

Artikelnummer:

1222636

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 187,1217 kr
100 + 89,1056 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

187,12 kr

1 x 187,1217 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polykarbonat
Låsmekanism Hake
Färg Vit
Magnetmaterial Neodym
Typ av montage Skruvmontering
Slutbleckets vikt 10.0 g
Totallängd 45.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Fodral material PC
Avstånd mellan fästhålen på plattan 20.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 37.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss