Meny Sök

Manuell klämma 16.0 20.0 32.0 Rostfritt stål

Denna manuella klämma används för att hålla små linjära styrskenor på plats. Den har en spak eller vev som används för att anlägga klämkraft. Den är liten, har låg vikt och är beständig mot korrosion och slitage. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20175894

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 2 569,6834 kr
3 - 4 2 184,2365 kr
5 - 9 2 055,7913 kr
10 + 1 927,2347 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 569,68 kr

1 x 2 569,6834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena L1010.15
h1 16.0
l1 20.0
w1 32.0
h2 5.0
h3 8.05
l2 14.0
w2 25.0
w3 14.0
d1 M3
d2 12.0
Hållkraft kgf 180.0
Vridmoment till Nm 0.75
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss