Meny Sök

Maskeringsplugg 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE

Denna maskeringsplugg utan fläns maskerar hål utan att maskera intilliggande område. Den koniska utformningen gör att den passar i hål med olika diameter. Den ergonomiska profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering. Denna del är tillverkad av TPR som är syrabeständigt. Exempel på användningsområden är pulverlackering vid lägre temperatur, galvanisering, plätering och anodisering.
Artikelnummer:

18413

998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1999 6,2922 kr
2000 - 3999 2,929 kr
4000 + 1,6733 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

2 516,88 kr

400 x 6,2922 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss