Meny Sök

Maskeringstejp 180 °C 250.0 mm (W) 66.0 m (L) Grön

Grön polyestertejp, tjocklek 38 mikrometer, maxtemperatur 180 °C. Kan avlägsnas utan att lämna märken. Tejp för många olika syften, lämplig för de flesta maskeringar som t.ex. vid pulverlackering och anodisering.
Artikelnummer:

330/250

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 9 039,0715 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9 039,07 kr

1 x 9 039,0715 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Commodity Code 3919108025
Allt material Polyester
Tejptyp På rulle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss