Meny Sök

Maskeringstejp 204 °C 25.4 mm (W) 10.9 m (L) Röd

Eze-Wrap-tejp av silikongummi, maxtemperatur +204 °C. Tejpen är självsmältande och kan fästa vid sig själv och utgöra en homogen massa vilket ger utmärkta tätningsegenskaper. Bildar en homogen massa inom 24 timmar i rumstemperatur eller på fyra minuter vid +180 °C. Tejpen har inget häftmedel, och lämnar därför inga märken vid borttagning. Enkel att forma mot oregelbundet formade föremål.
Artikelnummer:

800/1

77 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 669,6168 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

669,62 kr

1 x 669,6168 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Commodity Code 3919101990
Allt material Silikongummi
Tejptyp På rulle

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss