Meny Sök

Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Svart

Denna skruv med skårat cylindriskt huvud är av svart nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0010340001VR

21188 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,9382 kr
1000 - 1999 1,8546 kr
2000 + 1,743 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

193,82 kr

100 x 1,9382 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 8.5 mm
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Svart
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss