Meny Sök

Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

Artikelnummer:

0010690300VR

16 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,751 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

375,10 kr

100 x 3,751 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Naturfärgad
Material PP
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss