Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 40.0 mm Nylon Svart

Denna skruv med skårat cylindriskt huvud är av svart nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0010730001VR

15080 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,8805 kr
1000 - 1999 4,6295 kr
2000 + 4,3785 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

488,05 kr

100 x 4,8805 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Svart
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss