Meny Sök

Skruv Bits med spår M12 50.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0011030000VR

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 12,8289 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

12 828,90 kr

1000 x 12,8289 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 19.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Gängans längd 50.0 mm
Gängstorlek M12
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss