Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 70.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0011480000VR

2000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 6,54 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 270,00 kr

500 x 6,54 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 70.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss