Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 100.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

50M030050D010

5000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4527 kr
5000 - 19999 0,4074 kr
20000 + 0,3667 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

452,70 kr

1000 x 0,4527 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängans längd 100.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder DIN 84
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss