Meny Sök

Skruv Bits med spår M5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Artikelnummer:

50M050080D035

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7672 kr
2500 - 9999 0,6905 kr
10000 + 0,6214 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

383,60 kr

500 x 0,7672 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 8.5 mm
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 35.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder DIN 84
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss