Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 99 | 33,9131 kr |
100 - 249 | 23,6081 kr |
250 + | 22,1578 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 10.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.394 in |
Huvudets höjd | 3.9 mm |
Huvudets höjd | 0.154 in |
Gängans längd | 16.0 mm |
Gängans längd | 0.63 in |
Gängstorlek | M6 |
Färg | Naturfärgad |
Material | PVDF |
Drevtyp | Bits med spår |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Standarder | ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.