Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,8546 kr |
500 - 999 | 1,7291 kr |
1000 + | 1,356 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 5.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.197 in |
Huvudets höjd | 1.5 mm |
Huvudets höjd | 0.059 in |
Gängans längd | 6.0 mm |
Gängans längd | 0.236 in |
Gängstorlek | M2.5 |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Drevtyp | Bits med spår |
Typ av huvud | Förbandsskruvshuvud |
Färg | Krom |
Slutför | Förzinkad |
Specifikationer | DIN 85 |
Commodity Code | 7318190090 |
Allt material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.