Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Mjukt stål Krom

Skruv med platt huvud av zinkpläterat stål. Hänvisar till DIN85 och ISO 1580.
Artikelnummer:

050030840952

6883 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,746 kr
1000 + 0,5442 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

373,00 kr

500 x 0,746 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 6.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M3
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Förbandsskruvshuvud
Färg Krom
Slutför Förzinkad
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 7318190090
Allt material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss