Meny Sök

Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Rostfritt stål Krom

Artikelnummer:

050042040952

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 0,6796 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

169,90 kr

250 x 0,6796 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M4
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Kupat huvud
Färg Krom
Slutför Förzinkad
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 7318190090
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss