Meny Sök

Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skårade stoppskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Idealisk för applikationer där låg vikt samt god kemisk och elektrisk resistans krävs. Del uppfyller DIN 85.
Artikelnummer:

050054000002

4750 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,9283 kr
500 - 999 2,747 kr
1000 + 2,1513 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

732,08 kr

250 x 2,9283 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M5
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Förbandsskruvshuvud
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss