Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Mjukt stål Krom

Skruv med platt huvud av zinkpläterat stål. Hänvisar till DIN85 och ISO 1580.
Artikelnummer:

050061640952

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,8446 kr
500 - 999 2,0518 kr
1000 + 1,6407 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

284,46 kr

100 x 2,8446 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 3.6 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M6
Skruvtyp Maskinskruv
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Förbandsskruvshuvud
Färg Krom
Slutför Förzinkad
Specifikationer DIN 85
Commodity Code 7318190090
Allt material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss