Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,356 kr - 1,8546 kr | 5250 I lager |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5284 kr - 0,7223 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M3
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8698 kr - 1,333 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M3
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,74 kr - 1,1336 kr | 1750 I lager |
M4
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,5009 kr - 1,9243 kr | 326 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2596 kr - 1,7151 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,3946 kr - 5,2292 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,6407 kr - 2,8446 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,2469 kr - 3,8905 kr | 300 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
5,6615 kr - 11,4763 kr | 900 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,6303 kr - 2,8167 kr | 1084 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5555 kr - 0,7599 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M3
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7371 kr - 1,1295 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M4
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8062 kr - 1,2355 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M4
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0041 kr - 1,3805 kr | 9984 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,9311 kr - 4,0987 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9381 kr - 3,3606 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,5705 kr - 5,5638 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,5842 kr - 4,4762 kr | 707 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
10,6686 kr - 23,9846 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M10
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.